Inhalt
Ein komplettes Produktportfolio von vier- und sechs- achsigen Industrierobotern
Stäubli bietet eine einzigartige Produktpalette an vier- und sechsachsigen Robotern mit Traglasten von 0,5 kg bis 250 kg und Reichweiten von 220 mm bis 3200 mm.
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederhol- |
|
0,5 kg | 1 kg | 800 mm | ±0,05 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederhol- |
|
0,5 kg | 1 kg | 220 mm | ±0,01 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederhol- |
|
2 kg | 8 kg | 400 mm | ±0,01 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederhol- |
|
2 kg | 8 kg | 600 mm | ±0,01 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft * | Reichweite | Wiederhol- |
|
2 kg | 8 kg | 800 mm | ±0,01 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederhol- |
|
1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederhol- |
|
3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm | ||
2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,03 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederhol- |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederhol- |
|
20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm | ||
14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,06 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederhol- |
|
100 kg | 130 kg | 2194 mm | ±0,06 mm | ||
60 kg | 100 kg | 2594 mm | ±0,1 mm |
Typ | Nominale Tragkraft | Maximale Tragkraft* | Reichweite | Wiederhol- |
|
165 kg | 165 kg | 3680 mm | ±0,1 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
6 kg | 11 kg | 985 mm | ±0,02 mm | ||
3,5 kg | 6 kg | 1185 mm | ±0,025 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm | ||
14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,06 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
5 kg | 10 kg | 2550 mm | 8kg |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm | ||
2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,02 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm | ||
14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,06 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm | ||
2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,03 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
6 kg | 10 kg | 2185 mm | ±0,05 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm | ||
14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,06 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
30 kg | 60 kg | 1835 mm | ±0,04 mm | ||
20 kg | 45 kg | 2135 mm | ±0,05 mm | ||
60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0,04 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
1,7 kg | 2,3 kg | 515 mm | ±0,02 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm | ||
2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,03 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm | ||
14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,06 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
3,5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0,02 mm | ||
2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0,03 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0,03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0,035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0,04 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0,05 mm | ||
14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0,06 mm |
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
100 kg | 130 kg | 2194 mm | ±0,06 mm | ||
60 kg | 100 kg | 2594 mm | ±0,1 mm |
Industrieroboter in Sonderausführung - RX170 hsm Bearbeitungsroboter
Typ | Nominale | Maximale | Reichweite | Wiederhol- |
|
60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0,04 mm |
* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.