TX60 Sechsachsroboter

Die TX60-Baureihe für mittlere Traglasten bietet aufgrund ihrer kompakten, schlanken Bauweise höchstmögliche Flexibilität für viele Einsätze. Dank der drei Montagemöglichkeiten Boden, Wand und Decke ist der Sechsachser einfach zu integrieren. Der komplett gekapselte Aufbau (IP 65) ermöglicht den Einsatz in Reinräumen oder unter besonders aggressiven Umgebungsbedingungen wie bei der Automation von Werkzeugmaschinen.

Merkmale

Vorteile

Komplett gekapselter Armaufbau
mit innenliegenden Versorgungsleitungen.

Perfekter Schutz der Komponenten.
Standardausführung in Reinraumklasse ISO 5.
Leicht zu reinigen.

Steife Struktur

Hervorragendes dynamisches Bahnverhalten

Mehrere Montagemöglichkeiten

Hohe Flexibilität

Patentierte Stäubli JCM-Getriebemodule

Präzision, Dynamik und Schnelligkeit

Große Reichweite

Optimale Nutzung des Arbeitsraums

Technische Daten

TYP

TX60

TX60L

Anzahl Freiheitsgrade

6

6

Nominale Tragkraft

3.5 kg

2 kg

Maximale Tragkraft*

9 kg

5 kg

Reichweite

670 mm

920 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,02 mm

±0,03 mm

Schutzklasse (*Handgelenk)

IP65 (*IP67)

IP65 (*IP67)

Montagemöglichkeiten

Boden / Wand / Decke

Boden / Wand / Decke

Steuerung Stäubli CS8

CS8C

CS8C

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

http://www.staubli.com