TX40 Sechsachsroboter

Der TX40 ist ein äußerst kompakter und schlanker Roboter. Seine außerordentliche Beweglichkeit prädestiniert diesen Sechsachser für viele Einsätze. Dank der drei Montagemöglichkeiten Boden, Wand und Decke ist der Sechsachser einfach zu integrieren. Der komplett gekapselte Aufbau (IP 65) ermöglicht den Einsatz in Reinräumen oder unter aggressiven Umgebungsbedingungen.

MerkmaleVorteile
Komplett gekapselter Aufbau mit innenliegenden VersorgungsleitungenPerfekter Schutz der Komponenten.
Standardausführung in Reinraumklasse ISO 5.
Leicht zu reinigen.
Steife StrukturHervorragendes dynamisches Bahnverhalten
Mehrere MontagemöglichkeitenHohe Flexibilität
Patentierte Stäubli JCM-GetriebemodulePräzision, Dynamik und Schnelligkeit bei gleichzeitig reduziertem Wartungsaufwand
Große ReichweiteOptimale Nutzung des Arbeitsraums

Technische Daten

TYPTX40
Anzahl Freiheitsgrade6
Nominale Tragkraft1,7 kg
Maximale Tragkraft*2,3 kg
Reichweite515 mm
Wiederholgenauigkeit±0,02 mm
Schutzklasse (*Handgelenk)IP65 (*IP67)
MontagemöglichkeitenBoden / Wand / Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8C

* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.