TS60 SCARA Roboter

Der ultraschnelle Vierachser TS60 wartet mit einer überlegenen Performance auf, die kürzeste Taktzeiten und höchste Produktivität unter nahezu allen Einsatzbedingungen gewährleistet.
Der High-Speed-SCARA steht für maximale Verfügbarkeit und signifikant verbesserten Output.

TS60 Produktvorteile

High Speed

High-Speed Roboter mit bis zu 100 Picks pro Minute.

Hohe Traglast

Die Standard-Pinole mit 25 mm Durchmesser bietet eine hohe Traglast bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit

Mehrere Montagemöglichkeiten

Einfach adaptierbar und flexibel: Boden oder Wand (Konsole).

Erweiterte Anschlussmöglichkeiten

Elektrische, pneumatische Anschlüsse wie auch Anwenderleitungen sind am Vorderarm sowie am Flansch verfügbar

Erhöhter Schutz

IP54. Winkelförmiger Anschluss und Faltenbalg sorgen für höheren Schutz gegen Staub und Flüssigkeiten

Großer Arbeitsbereich

Je nach Kundenanforderung bieten die Versionen mit 200 mm oder 400 mm Hub einen größeren Arbeitsraum

TS60 Technische Daten

Typ  TS60

Anzahl Freiheitsgrade

4
Maximale Traglast*8 kg

Nominale Traglast

2 kg

Reichweite600 mm
Wiederholgenauigkeit±0,01 mm

Hub

200 oder 400 mm

Schutzklasse

IP54
Reinraumklasse - ISO 14644-1 6
MontagemöglichkeitenBoden/ Wand
Steuerung Stäubli CS8CS8C

* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.