TS20 SCARA-Roboter

Dieser von Stäubli in Eigenregie entwickelte High-Speed-SCARA zeichnet sich durch eine besonders kompakte Bauweise aus. In punkto Performance und Verfügbarkeit bietet er die bewährten Qualitäten der größeren Roboter der TS-Baureihe. Ein steifer Aufbau, eine integrierte Kabelführung, und eine starke Z-Achse prädestinieren den kleinsten Stäubli SCARA auch für anspruchsvolle Einsatzfälle.

MerkmaleVorteile
KompaktMinimaler Raumbedarf für A3 Tabletop-Automation
Schnellster Roboter seiner KlasseErhöhte Produktivität
Voll integrierte Kabelführung Hohe Verfügbarkeit

Technische Daten TS20 SCARA

TypTS20
Anzahl Freiheitsgrade4
Nominale Tragkraft0,5 kg

Maximale Tragkraft*

1 kg

Reichweite220 mm
Wiederholgenauigkeit±0,01 mm
SchutzklasseIP10
MontagemöglichkeitenBoden
Stäubli Baureihe CS8CS8C M

* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.