Roboter für niedrige Traglasten: TP, TS SCARA, TX und TX2 Sechsachser

Stäubli ist der innovative Komplettanbieter in der Robotik.  Eine breit gefächerte Roboterpalette, eine einheitliche Steuerungsplattform und weltweit kompetente Ansprechpartner stehen für Automatisierungslösungen der Extraklasse.

Vier-Achs-Kinematik für niedrige Traglasten: TP picker Baureihe

FAST picker TP80

Ultraschneller Roboter für die Handhabung kleiner Bauteile (unter 1 kg).

FAST picker TP80 HE robot

Extremely fast robot dedicated to handling operations with small parts in sensitive environment.

Vierachs-Roboter für niedrige Traglasten: TS SCARA-Baureihe

TS20 SCARA

Kompaktes und kostengünstiges Robotersystem zur Tabletop Automation
220 mm Reichweite

TS40 SCARA

Kompakter Roboter für schnelle Pick&Place-Aufgaben
400 mm Reichweite

TS60 SCARA

High-Speed Vierachser für Montage- und Handhabungsaufgaben
600 mm Reichweite

TS80 SCARA

High-Speed-Vierachser mit sehr großem Arbeitsbereich
800 mm Reichweite

TX und TX2 6-Achs-Industrieroboter für niedrige Traglasten

TX40 Knickarmroboter

Kompakter, schneller und präziser Sechsachs-Roboter
515 mm Reichweite

Neu! TX2-40 Knickarmroboter

Sechsachs-Roboter mit konstant hoher Performance
515 mm Reichweite

TX60 Knickarmroboter

Kompakter, schneller und präziser Sechsachs-Roboter 670 und 920 mm Reichweite

Neu! TX2-60 Knickarmroboter

Sechsachs-Roboter mit konstant hoher Performance
670 und 920 mm Reichweite