TX90 Sechsachsroboter

Die Hochleistungsroboter der TX90-Baureihe für mittlere Traglasten bieten aufgrund ihrer kompakten, schlanken Bauweise höchstmögliche Flexibilität für viele Einsätze. Dank der drei Montage-
möglichkeiten Boden, Wand und Decke sind die Sechsachser einfach zu integrieren. Der komplett gekapselte Aufbau (IP 65) ermöglicht den Einsatz in Reinräumen oder unter aggressiven Umgebungsbedingungen.

MerkmaleVorteile
Komplett gekapselter Aufbau mit innenliegenden VersorgungsleitungenPerfekter Schutz der Komponenten.
Standardausführung in Reinraumklasse ISO 5.
Leicht zu reinigen.
Steife StrukturHervorragendes dynamisches Bahnverhalten
Mehrere MontagemöglichkeitenHohe Flexibilität
Patentierte Stäubli JCM-GetriebemodulePräzision, Dynamik und Schnelligkeit bei gleichzeitig reduziertem Wartungsaufwand
Große ReichweiteOptimale Nutzung des Arbeitsraums

Technische Daten

TYPTX90TX90LTX90XL
Anzahl Freiheitsgrade666
Nominale Tragkraft7 kg6 kg5 kg
Maximale Tragkraft*20 kg15 kg9 kg
Reichweite1000 mm1200 mm1450 mm
Wiederholgenauigkeit±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Schutzklasse (*Handgelenk)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
MontagemöglichkeitenBoden / Wand / DeckeBoden / Wand / DeckeBoden / Wand / Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8CCS8CCS8C

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.