RX160-Sechsachsroboter

Die RX160-Roboterbaureihe fokussiert auf Anwendungen im mittleren Traglastbereich. Die Sechsachser sind schnell und präzise. Die Roboter lassen sich wahlweise am Boden oder an der Decke montieren und sind damit leicht in unterschiedliche Zellenkonzepte zu integrieren. Der komplett gekapselte Armaufbau (IP 65) ermöglicht den Einsatz in Reinräumen oder unter aggressiven Umgebungsbedingungen.

MerkmaleVorteile
Komplett gekapselter AufbauPerfekter Schutz der Komponenten.
Standardausführung in Reinraumklasse ISO 5.
Leicht zu reinigen.
Steife StrukturHervorragendes dynamisches Bahnverhalten
Mehrere MontagemöglichkeitenHohe Flexibilität
Patentierte Stäubli Antriebstechnik Präzision, Dynamik und Schnelligkeit bei gleichzeitig
minimalem Wartungsaufwand.
Große ReichweiteOptimale Nutzung des Arbeitsraums
Verstärktes Handgelenk (RX160 HD)Geeignet für höhere Traglasten

Technische Daten

TYPRX160RX160 HDRX160L
Anzahl Freiheitsgrade666
Nominale Tragkraft20 kg20 kg14 kg
Maximale Tragkraft*34 kg34 kg28 kg
Reichweite1710 mm1710 mm2010 mm
Wiederholgenauigkeit±0,05 mm±0,05 mm±0,05 mm
Schutzklasse (*Handgelenk)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
MontagemöglichkeitenBoden / DeckeBoden / DeckeBoden / Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8CCS8CCS8C

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.