Industrieroboter für mittlere Traglasten: TX, TX2 und RX

Die Stäubli Roboter der mittleren Traglastklasse zeichnen sich durch überlegene Performance aus. Die Sechsachser punkten auch unter schwierigen Einsatzbedingungen mit höchster Verfügbarkeit, laufen unter einer gemeinsamen Steuerungsplattform und sind für eine Vielzahl von Applikationen erste Wahl.

TX90 Baureihe

Kompakter, schneller und präziser Sechsachs-Roboter. Reichweite: 1000 und 1450 mm

Neu! TX2-90 Baureihe

Sechsachs-Roboter mit konstanter Performance
1000 und 1450 mm Reichweite

RX160 Baureihe

Schneller und robuster Sechsachser auch für
Einsätze unter rauen Umgebungsbedingungen.
Reichweite: 1710 und 2010 mm