TX340 SH Industrieroboter

Der Shelfroboter TX340 SH verfügt über sechs Freiheitsgrade sowie über einzigartige Vorteile, höchstmögliche Prozessqualität und Produktivität zu liefern.

TX340 SH Technische Daten und Merkmale

Gesteigerte Performance

Die neue leichtere und kompaktere Roboterarm-Generation sorgt für kürzere Zykluszeiten und einem niedrigeren Energieverbrauch.

Steife Kinematik

Hohe Dynamik.

Ideal für den Einsatz in der Kunststoffverarbeitung

Der Roboter hat eine Traglast von 190 kg und eine Reichweite von 3,6 m. Bei Montage des Shelfroboters auf einer Spritzgussmaschine kann er weit unterhalb seiner Anschraubfläche arbeiten.

Mehrere Anschlüsse

Anschlüsse am Ellbogen oder am Roboterflansch.

Einzigartige CS8-Steuerungsplattform

Stäubli bietet eine gemeinsame Plattform zur Steuerung aller 4- und 6-Achs-Roboter.

Hohe Flexibilität

Höherer Nutzen, da der Roboter neben der Entladung weitere Aufgaben übernehmen kann.

Technische Daten

Typ TX340 SH
Anzahl Freiheitsgrade6
Nominale Tragkraft165 kg
Maximale Tragkraft*190 kg
Reichweite (zwischen Achsen 1 und 6)3680 mm
Wiederholgenauigkeit ISO 9283±0,1 mm
Maximale Geschwindigkeit im Massenschwerpunkt12 m/s
Gewicht1430 kg
BremsenAlle Achsen
Schutzklasse entsprechend Norm NF EN 60529IP65
MontagemöglichkeitenBoden
Stäubli Steuerung CS8CS8C HP

 *Unter besonderen Bedingungen. Sprechen Sie uns an.