TX200 Schwerlastroboter

Die innovative TX200-Baureihe glänzt durch ihre geschlossene Bauweise sowie durch herausragende Performance. Mit den Sechsachsern lassen sich kürzeste Zykluszeiten und Produktivitätssteigerungen unter nahezu allen Einsatzbedingungen realisieren. Mit dem TX200PV steht eine Sonderbauform für Handhabungsaufgaben in der Photovoltaik-Industrie zur Verfügung.

MerkmaleVorteile
CS8C HP-SteuerungEine einheitliche Steuerungsgeneration für alle SCARA-
und Sechsachs-Roboter
Steife StrukturHervorragendes dynamisches Bahnverhalten
Wegweisendes DesignPräzision, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit für kürzeste Taktzeiten
Große ReichweiteOptimale Nutzung des Arbeitsbereichs. Die geringe Sockelhöhe
des Roboters erweitert den Arbeitsraum nach unten ähnlich wie bei Konsolrobotern

Technische Daten

TYPTX200TX200L
Anzahl Freiheitsgrade66
Nominale Tragkraft100 kg60 kg
Maximale Tragkraft*150 kg100 kg
Reichweite2194 mm2594 mm
Wiederholgenauigkeit±0,06 mm±0,1 mm
Schutzklasse (Handgelenk)IP65 (67)IP65 (67)
MontagemöglichkeitenBoden, DeckeBoden, Decke
Steuerung Stäubli CS8CS8C HPCS8C HP

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.