Get the Flash Player  to see this animation/video.

Ein breites Roboterprogramm für alle Märkte und Applikationen

Stäubli Roboter erfüllen die hohen Anforderungen anspruchsvollster Branchen. Die Produktpalette überzeugt mit einer Reihe technischer Highlights: kompakte Bauweise, große Reichweite, Bestwerte in Dynamik und Präzision. Die Roboter punkten auch unter härtesten Einsatzbedingungen mit maximaler Verfügbarkeit und sind dank ihrer Flexiblilität wahre Multitalente für eine Vielzahl von Applikationen.

SCARA RS20 von Stäubli

Roboter für niedrige Traglasten
(0,5-10 kg)

TP80
TS20, TS40, TS60 & TS80
TX40, TX60 & TX60L

Roboter für Lackieranwendungen

Industrieroboter in Sonderausführung

RX & TX paint Baureihe
RX & TX plastics Baureihe
RX & TX cleanroom Baureihe
TX stericlean
RX Bearbeitungsroboter
RX & TX humid environment

CAD-Files

Downloads Roboterarme