Robotersteuerung CS8

Picture of a CS8 controller
Steuerung CS8

Merkmale

Vorteile

Ethernet, Feldbus, digitale Ein- und Ausgänge, serielle Schnittstellen

Offene Architektur

Einfach integrierbar, Schutzart IP54, Industrieausführung

Kompakt

Sämtliche Anschlüsse auf der Vorderseite

Gute Zugänglichkeit 

Bewährte Digitaltechnologie

Zuverlässig

Technische Daten

Typ

CS8

Abmessungen (H x B x T)

1000 x 600 x 715 mm

Schutzklasse

IP54

Arbeitsspeicher

64 MB RAM ( min.)

Speicherkapazität

64 MB (min.) Flash Disk

System/ Programmiersprache

VAL 3 (Multitaskingfähige Interpreter-Sprache), PLC-IEC 61131-3

Kommunikation

Serielle Schnittstelle RS232/422, Ethernet, ModBus/TCP-Server

Ein- und Ausgänge (E/A)

16/16 und/oder 32/32, digitale Ein-/Ausgänge optional

Feldbus

DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet

Gewicht

170 kg

Stäubli Roboterarmtypen

RX130, RX170 Roboter

http://www.staubli.com