Inhalt
Steuerung CS8C

- Steuerung CS8C
Eigenschaften | Vorteile |
Ethernet, Feldbus, digitale Ein- und Ausgänge, serielle Schnittstellen | Offene Architektur |
Einfach integrierbar, 19-Zoll-Einschub-Version, Schutzklasse IP20 | Kompakt |
Sämtliche Anschlüsse auf der Vorderseite | Gute Zugänglichkeit |
Bewährte Digitaltechnologie | Zuverlässig |
Technische Daten
Typ | CS8C | |
Abmessungen (H x B x T) | 331 x 445 x 455 mm | 481 x 445 x 455 mm |
Schutzklasse | IP20 (IP54 optional) | |
Arbeitsspeicher | 64 MB RAM (min.) | |
Speicherkapazität | 128 MB (mini) Flash Disk und USB-Port | |
System/Programmiersprache | VAL 3 (Multitaskingfähige Interpreter-Sprache), Sprache PLC-IEC 61131-3 | |
Kommunikation | Serielle Schnittstelle RS232/422, Ethernet, ModBus/TCP-Server | |
Ein- und Ausgänge (E/A) | 1 oder 2 16/16 digitale Ein-/Ausgänge, optional | |
Feldbus | DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus | |
Gewicht | 31 kg* für TS40/TS60/TS80, TX40/TX60 (optional 50 kg), 50 kg für Baureihe TX90 | 60 kg für RX160, TP80 |
Stäubli Roboterarmtypen | TX40, TX60, TX90, TX90 paint, TS40, TS60 und TS80 | RX160 und RX160 paint, TP80 |
*31 kg ohne Transformer