Steuerung CS8C M

Picture of a CS8CM controller
Steuerung CS8C M

Eigenschaften

Vorteile

Ethernet, Feldbus, digitale Ein- und Ausgänge, serielle Schnittstellen

Offene Architektur

Einfach integrierbar

Schutzklasse IP20

Kompakt

Sämtliche Anschlüsse auf der Vorderseite

Gute Zugänglichkeit

Bewährte Digitaltechnologie

Zuverlässig

Technische Daten

Typ

CS8C M

Abmessungen (H x B x T)

500 x 200 x 258,4 mm

Schutzklasse

IP20

Arbeitsspeicher

64 MB RAM (min.)

Speicherkapazität

64 MB RAM (min.) Flash Disk

System/Programmiersprache

VAL 3 (Multitaskingfähige Interpreter-Sprache)

Kommunikation

Serielle Schnittstelle RS232/422, Ethernet, ModBus/TCP-Server

Ein- und Ausgänge (E/A)

1 oder 2 16/16 digitale Ein-/Ausgänge, optional

Feldbus

DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus

Gewicht

17 kg

Stäubli Robotertyp

Stäubli Roboter TS20

http://www.staubli.com