Steuerung CS8C HP

CS8C HP controller

Eigenschaften

Vorteile

Ethernet, Feldbus, digitale Ein- und Ausgänge,             

serielle Schnittstellen

Offene Architektur

Einfach integrierbar, Schutzart IP 54, Industrieausführung

Kompakt

Sämtliche Anschlüsse auf der Vorderseite

Gute Zugänglichkeit

Bewährte Digitaltechnologie

Zuverlässig

Technische Daten

Typ

CS8C HP

Abmessungen (H x B x T)

1040 x 600 x 860 mm

Schutzklasse

IP54

Arbeitsspeicher

64 MB RAM (min.)

Speicherkapazität128

 MB (min.) Flash Disk und USB-Port

System/Programmiersprache

VAL 3 (Multitaskingfähige Interpreter-Sprache)

Kommunikation

Serielle Schnittstelle RS232/422, Ethernet, ModBus/TCP-Server

Ein- und Ausgänge (E/A)

1 oder 2 16/16 digitale Ein-/Ausgänge, optional

Feldbus

DeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus, (optional)

Gewicht

140 kg

Stäubli Roboterarmtyp

RX200 Roboter

http://www.staubli.com