Steuerung CS8 HP

Picture of a CS8 HP controller
Steuerung CS8 HP

Eigenschaften

Vorteile

Ethernet, Feldbus, digitale Ein- und Ausgänge,             

serielle Schnittstellen

Offene Architektur

Überall integrierbar, Schutzklasse IP 54

Kompakt

Sämtliche Anschlüsse auf der Vorderseite

Gute Zugänglichkeit

Bewährte Digitaltechnologie

Zuverlässig

Technische Daten

Typ

CS8 HP

Abmessungen (H x B x T)

1400 x 900 x 500 mm

Schutzklasse

IP54

Arbeitsspeicher

64 MB RAM (min.)

Datenspeicher

64 MB (min.) Flash Disk

System/Programmiersprache

VAL3 (Multitaskingfähige Interpreter-Sprache), Sprache PLC-IEC 61131-3

Kommunikation

Serielle Schnittstelle RS232/422, Ethernet, Modbus Server

Eingänge/Ausgänge (E/A)

16/16 board and/oder 32/32 digital Ausgänge, optional

Feldbus

DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus

Weight

200 kg

Stäubli Roboter

RX260 und RX270

http://www.staubli.com