Inhalt
Steuerung CS8 HP

- Steuerung CS8 HP
Merkmale | Vorteile |
Ethernet, Feldbus, digitale Ein- und Ausgänge, serielle Schnittstellen | Offene Architektur |
Überall integrierbar, IP 54 | Kompakt |
Sämtliche Anschlüsse auf der Vorderseite | Zugänglich |
Bewährte Digitaltechnologie | Zuverlässig |
Technische Daten
Typ | CS8 HP |
Abmessungen: H x L x D | 1400 x 900 x 500 mm |
Schutzklasse | IP54 |
Arbeitsspeicher | 64 MB RAM ( min.) |
Datenspeicher | 64 MB (min.) Flash Disk |
System/Programmiersprache | VAL 3 (Multitaskingfähige Interpreter-Sprache), Sprache PLC-IEC 61131-3 |
Kommunication | Serielle Schnittstelle RS232/422, Ethernet, Modbus Server |
Inputs/ Outputs (I/O) | 16/16 board and/or 32/32 digital inputs/outputs, optional |
Field bus | DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus |
Weight | 200 kg |
Stäubli arm |