Steuerung CS8 EX

Steuerung CS8
Steuerung CS8 EX

Eigenschaften

Vorteile

Ethernet, Feldbus, digitale Ein- und Ausgänge, serielle Schnittstellen

Offene Architektur

Einfach integrierbar, Schutzklasse IP54, Industrieausführung

Kompakt

Sämtliche Anschlüsse auf der Vorderseite

Gute Zugänglichkeit

Bewährte Digitaltechnologie

Zuverlässig

 

 

Technische Daten

Typ

CS8 EX

Abmessungen (H x B x T)

1000 x 600 x 715 mm

Schutzklasse

IP54

Arbeitsspeicher

64 MB RAM (min.)

Speicherkapazität

128 MB (min.) Flash Disk und USB-Port

System/Programmiersprache

VAL3 (Multitaskingfähige Interpreter-Sprache) nach der Norm IEC 61131-3

Kommunikation

Serielle Schnittstelle RS232/422, Ethernet, ModBus/TCP-Server

Ein- und Ausgänge (E/A)

16/16 und/oder 32/32 digitale Ein-/Ausgänge, optional

Feldbus

DeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus

Gewicht

170 kg

Stäubli Roboterarmtypen

RX60 paint und RX90 paint Baureihen

 

 

http://www.staubli.com