Stäubli

Stäubli

Stäubli Robotics Suite: Ihr PC-Software-Paket.

Stäubli Robotics Suite ist eine Windows® basierende Softwareumgebung sowohl für Online- als auch Offline-Programmierung.

Entwicklung und Test auf dem PC

Das ergonomisch und einfach zu bedienende VAL3 Studio ist die perfekte Programmierumgebung zur Erstellung von VAL3 Anwendungen. Der Zellenmanager bietet die Möglichkeit, mehrere Robotersysteme zu verwalten. Dies geschieht durch die Erzeugung virtueller Zellen mit gleicher Software-Version, Optionen, Systemkonfigurationen (E/A’s) und Robotertypen wie die realen Robotersysteme. Emulator und 3D Studio bieten ein reales Abbild des Robotersystems für Optimierung und Test der Programme, noch ehe das System beim Kunden installiert ist.

Wechseln vom PC zum Robotersystem

Wenn der Zeitpunkt zur Inbetriebnahme der realen Steuerung naht, nutzen Sie den Transfer Manager zum Übertragen der Programme und Daten zwischen PC und Steuerung mit nur wenigen Mausklicks. Der Online-Debugger (eingebettet im VAL3 Studio) verfügt über alle notwendigen Werkzeuge für das Debugging und die endgültige Anpassung der Applikation.

Fernzugriff auf das Robotersystem

Der Fernzugriff bietet vollständigen Zugang zum Robotersystem über Internet. Sie können das System über Ihren PC steuern und sehen alle Operationen in Echtzeit, die der Bediener vor Ort am Handbediengerät tätigt. Mit dem Transfer Manager lässt sich ein vollständiges Backup der Steuerung anlegen. Dieses Backup kann manuell angestoßen als auch als regelmäßiger Task programmiert werden.

VAL3 Studio

Offline-Editor und Online-Debugger.

Emulator

Ein Windows ® basierender Emulator der CS8 Steuerung.

3D STUDIO

3D-Visualisierung des Roboters und der Roboterbahn.

Transfer Manager

Grafische Oberfläche zum Kopieren und Transferieren von Dateien zwischen PC und der CS8 Steuerung.

Fernzugriff

Online-Diagnose per Internet.