Stäubli

Stäubli

VALtending: eine Software zum Maschinen Be-und Entladen sowie für Pick & Place-Aufgaben

Diese Software dient der einfachen Programmierung von Be- und Entladevorgängen an Werkzeugmaschinen.  VALtending vereinfacht das Verfahren des Roboters durch den Maschinenbediener ebenso wie die Programmierung der kompletten Applikation durch den Systemintegrator.

Intuitive und leistungsstarke Software für alle:

    Endanwender:

    Der Umgang mit der Software ist für Maschinenbediener schnell und einfach zu erlernen. Mit VALtending können bestimmte Parameter wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, Punktkoordinaten und dergleichen im laufenden Betrieb geändert werden. 


    Integratoren:

    VALtending ermöglicht eine vereinfachte Programmierung. Für Integratoren ist VALtending anpass- und erweiterbar durch unsere Hochsprache VAL3.

Integrierte Funktionen bei VALtending:

Leistungsfähigkeit

Produktions-Schnittstelle auf dem Handbediengerät.

Management der Ein- und Ausgänge

Conveyor Tracking Funktion.

Integrierte Palettierfunktion auch für mehrere Ebenen.
Möglichkeit der einfachen Ansteuerung von VALtending-Funktionen via übergeordnete PLC.

Einfachheit

Verschiedene Zugriffsebenen: Bediener, Programmierer und Integrator
Vorbereitete Bedienung durch 4 Tasten: Start. Stop. End. Home.
Keine Schulung für die Bediener notwendig
Vereinfachte Programmierung

Sicherheit

Integrierte Grundstellungsfahrt.
Zyklusmanagement: Pause. Neustart. Zyklusende.
Zugangskontrolle
Access Ebene über Passwort