Inhalt
Reinraumroboter RX170 cr

- RX170 cr Roboter
Der RX170 cleanroom ist speziell für Einsätze unter strengen Reinraumbedingungen konzipiert. Der Sechsachser punktet mit kurzen Zykluszeiten und hervorragender Verfügbarkeit. Seine hohe Performance prädestiniert den Roboter für Dauereinsätze rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche.
Merkmale | Vorteile |
Gekapselte Bauform | Leicht zu reinigen. Besonders geeignet für den Einsatz in Reinräumen oder unter aggressiven Umgebungsbedingungen |
Steife Struktur | Höhere Dynamik |
Mehrere Montagemöglichkeiten | Optimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption |
Patentierte Stäubli JSM-Getriebemodule | Sehr hohe Präzision, Flexibilität und Geschwindigkeit bei gleichzeitig minimiertem Wartungsbedarf |
Großer Arbeitsraum | Optimale Ausnutzung der Roboterzelle |
Technische Daten
Typ | RX170 cr | RX170L cr | RX170HP cr |
Maximale Tragkraft* | 60 kg | 45 kg | 65 kg |
Nominale Tragkraft | 30 kg | 20 kg | 60 kg |
Reichweite | 1835 mm | 2135 mm | 1835 mm |
Anzahl Freiheitsgrade | 6 | 6 | 6 |
Wiederholgenauigkeit nach ISO 9283 | +/-0,04 mm | +/-0,05 mm | +/-0,04 mm |
Reinraumklasse ISO 14644-1 FS 209E |
|
|
|
Montagemöglichkeiten | Boden | Boden | Boden |
Steuerung Stäubl CS8 | CS8 oder CS8 M | CS8 oder CS8 M | CS8 oder CS8 M |
*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.