TX Stericlean Sechsachsroboter

TX60 6 axis robot - Click to enlarge
TX60 stericlean

Seit vielen Jahren engagiert sich Stäubli in der Entwicklung von Robotern für Einsätze in der Medizin-, Pharma- und Life Science Industrie. Mit dem TX 60 Stericlean hat Stäubli den ersten Serienroboter entwickelt, der dank einer speziellen Kapselung, der Ausführung besonders beanspruchter Teile in Edelstahl und einer speziellen Oberflächenbehandlung dauerhaft in Wasserstoffperoxid-Umgebungen arbeiten kann. Damit kann der schlanke Sechsachser Prozesse wie Sterilisieren, Dekontaminieren, Befüllen und dergleichen mehr in Isolatoren und Gloveboxen übernehmen.

Eigenschaften

Speziell behandelte Oberflächen

Stark beanspruchte Teile in Edelstahlausführung

Einsatz spezieller Dichtungen

System- und Benutzerschnittstellen geschützt unter dem Roboterfuß

Grosser Arbeitsbereich bei kleiner Stellfläche

GMP (Good Manufacturing Processes) konform

Highlights

Voll Wasserstoffperoxid resistenter Roboter

Speziell geeignet für Sterilisations- Dekontaminationsprozesse

Geeignet zur vollständigen Automatisierung der Prozesse in Isolatoren und Gloveboxen

Erprobt durch führende Unternehmen der Biotechnologie- und Reinraumindustrie

 

 

http://www.staubli.com