Inhalt
Lackierroboter RX90 paint

- RX90 paint
Die Roboterbaureihe RX90 paint zeichnet sich durch eine hervorragende Prozesskontrolle aus. Die Advanced Control Software PaintiXen ermöglicht die effiziente Steuerung aller Lackierparameter und garantiert damit einen signifikant reduzierten Lack- und Lösemittelverbrauch. Außerdem punktet der Roboter mit hoher Bahngenauigkeit und gesteigerter Produktivität. Dank seiner Flexibilität ist er für Beschichtungsvorgänge unterschiedlicher Bauteile selbst mit komplexen Geometrien erste Wahl.
Eigenschaften | Vorteile |
Komplett gekapselter Armaufbau | Entspricht dem CE ATEX (Europa) und FM (USA) Standard. |
Steife Struktur | Hervorragende Dynamik. Präzises und wiederholgenaues Bahnverhalten minimiert Zeit- und Materialverbrauch. |
Mehrere Montagemöglichkeiten | Optimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption. Wahlweise Boden- oder Deckenmontage |
Grosser Arbeitsbereich | Optimale Nutzung der Lackierkabine |
Kleine Stellfläche | Einfache Integration. Kleiner Sockel reduziert Zellenmaße. |
Eigenschaften
Typ | RX90 paint | RX90L paint |
Anzahl Freiheitsgrade | 6 | 6 |
Nominale Tragkraft | 6 kg | 3,5 kg |
Maximale Tragkraft* | 11 kg | 6 kg |
Reichweite | 985 mm | 1185 mm |
Wiederholgenauigkeit nach ISO 9283 | ±0,02 mm | ±0,025 mm |
Kategorie/ Code | II 2G D, EEx p ia oder EEx pem ib IP65 | |
Einsatzbereiche: |
| |
Montagemöglichkeiten | Boden / Decke | |
Steuerung Stäubli CS8 | ||
*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.