Stäubli

Stäubli

Roboterbaureihe für den Einsatz in Feuchträumen

TX90 he Roboter
Vertikale Kabeldurchführung

 

Die TX Baureihen in he-Ausführung sind speziell an Produktionsumgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser angepasst. Sie eignen sich besonders für Applikationen wie Wasserstrahlschneiden, Teilereinigen sowie für Anwendungen in der verarbeitenden Lebensmittelindustrie.

 

Eigenschaften

Komplett gekapselter Roboter in Schutzart IP65 mit Überdruckeinheit für verbesserte Wasserdichtheit

 

Roboter beständig gegen Flüssigkeiten mit einem pH-Wert zwischen 4,5 und 8,5

Schutz des Handgelenks und des Gehäuses durch spezielle Oberflächenbehandlung, dadurch unempfindlicher gegen mechanische Beschädigung

Flansch und besonders beanspruchte Teile aus Edelstahl

Handgelenk in Schutzart IP67 wasserdicht und korrosionsbeständig

Glatte, glänzende Oberfläche zur einfacheren Reinigung

Vertikale Kabeldurchführung. Alle Anschlüsse befinden sich geschützt unter dem Roboterfuß