Ein komplettes Produktportfolio von vier- und sechsachsigen Industrierobotern

Stäubli bietet eine einzigartige Produktpalette an vier- und sechsachsigen Robotern mit Traglasten von 0,5 kg bis 250 kg und Reichweiten von 220 mm bis 3200 mm.

Typ

Nominale Tragkraft

Maximale Tragkraft *

Reichweite

Wiederholgenauigkeit

TS40

2 kg

8 kg

400 mm

±0,01 mm

Industrieroboter in Sonderausführung - RX170 hsm Bearbeitungsroboter

* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

http://www.staubli.com