Inhalt
TS80 SCARA Roboter

- TS80 SCARA Roboter
Der ultraschnelle Vierachser TS80 mit 800 mm Reichweite wartet mit einer überlegenen Performance auf, die kürzeste Taktzeiten unter nahezu allen Einsatzbedingungen gewährleistet. Der High-Speed-SCARA steht für maximale Verfügbarkeit und signifikant verbesserten Output.
TS80 Produktvorteile
High Speed

- High-Speed Roboter mit bis zu 100 Picks pro Minute
Hohe Traglast

- Die Standard-Pinole mit 25 mm Durchmesser bietet eine hohe Traglast bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit
Mehrere Montagemöglichkeiten

- Einfach adaptierbar und flexibel: Boden oder Wand (Konsole).
Erweiterte Anschlussmöglichkeiten

- Elektrische, pneumatische Anschlüsse wie auch Anwenderleitungen sind am Vorderarm sowie am Flansch verfügbar
Erhöhter Schutz

- IP54. Winkelförmiger Anschluss und Faltenbalg sorgen für höheren Schutz gegen Staub und Flüssigkeiten
Großer Arbeitsbereich

- Je nach Kundenanforderung bieten die Versionen mit 200 mm oder 400 mm Hub einen größeren Arbeitsraum
TS80 Technische Daten
Typ | TS80 |
Anzahl Freiheitsgrade | 4 |
Maximale Traglast* | 8 kg |
Nominale Traglast | 2 kg |
Reichweite | 800 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0,01 mm |
Hub | 200 oder 400 mm |
Schutzklasse | IP54 |
Montagemöglichkeiten | Boden/ Wand |
Steuerung Stäubli CS8 |
* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.