TX200 Schwerlastroboter

TX200 Roboter
TX200-Sechsachsroboter
TX200L-Sechsachsroboter

Die innovative TX200-Baureihe glänzt durch ihre geschlossene Bauweise sowie durch herausragende Performance. Mit den Sechsachsern lassen sich kürzeste Zykluszeiten und Produktivitätssteigerungen unter nahezu allen Einsatzbedingungen realisieren. Mit dem TX200PV steht eine Sonderbauform für Handhabungsaufgaben in der Photovoltaik-Industrie zur Verfügung.

Eigenschaften

Vorteile

Neue CS8C HP-Steuerung

Eine einheitliche Steuerungsgeneration für alle SCARA- und Sechsachs-Roboter

Steife Struktur

Hervorragendes dynamisches Bahnverhalten

Wegweisendes Design

Präzision, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit für kürzeste Taktzeiten

 

Große Reichweite

Optimale Nutzung des Arbeitsbereichs. Die geringe Sockelhöhe des Roboters erweitert den Arbeitsraum nach unten ähnlich wie bei Konsolrobotern

 

 

Technische Daten

TX200PV Roboter

TYP

TX200

TX200L

Anzahl Freiheitsgrade

6

6

Nominale Tragkraft

100 kg

60 kg

Maximale Tragkraft*

130 kg

80 kg

Reichweite

2194 mm

2594 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,06 mm

±0,1 mm

Schutzklasse (Handgelenk)

IP65 (67)

IP65 (67)

Montagemöglichkeiten

Boden, Decke

Boden, Decke

Steuerung Stäubli CS8

CS8C HP

CS8C HP

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

http://www.staubli.com