Inhalt
28.06.12
Starke Automatica 2012
6. Internationale Fachmesse für Automation und Mechatronik, München.

Stäubli Messestand

Robotiklösungen für Verpacken

TX200 / Werkzeugwechsler MPS

TX60 cr Pharma-Anwendung
Die Automatica fand vom 22. bis 25. Mai in München statt und endete mit einem sehr guten Ergebnis. 31.000 Fachbesucher aus über 100 Ländern, viele Projektanfragen und eine überaus positive Stimmung machten deutlich: Die produzierende Industrie ist zuversichtlich, die Zeichen stehen auf Wachstum.
Der Stäubli Stand war von zahlreichen nationalen und internationalen Besuchern gut frequentiert.
Unter den 720 Ausstellern präsentierten Stäubli Robotics & Connectors und Multi-Contact unter dem Motto ”Performance. Passion. Perfection.”, den zahlreichen interessierten Fachbesuchern aus aller Welt auf 260 m² ein umfangreiches Angebot an High Peformance Lösungen und Produkten zum Thema Robotik und Automatisierung.
Die Produktpalette umfasste Roboterlösungen für sämtliche Industrien von Standard TX 6-Achsern und TS Scara Robotern bis hin zu marktspezifischen Lösungen für die Lebensmittel- und Pharmabranche wie auch für die spanende Bearbeitung. Außerdem wurden den Besuchern Produkte für den schnellen Werkzeugwechsel und Medien- u. Energieverbindungen präsentiert.
Interessierte Besucher, zufriedenes Standpersonal – ein überaus erfolgreicher Messeverlauf
Stäubli und Multi-Contact dankt allen Besuchern für ihr starkes Interesse an den Produkten auf unserem Messestand.