Inhalt
28.05.09
Neue TS SCARA Generation
Stäubli Robotics präsentiert ersten ultra-schnellen Roboter einer komplett neuen SCARA Generation.

Neuer TS80 SCARA Roboter
Stäubli Robotics, Hersteller innovativer und technologisch führender Industrie- und Reinraumroboter, kündigt die Markteinführung einer völlig neuen TS Baureihe von High-Speed Scara Robotern an.
Diese neueste Modellgeneration vereint sämtliche Stäubli-typischen Vorzüge im Bereich Konstruktion und Entwicklung und misst sich mit den schnellsten am Markt verfügbaren Scara Robotern: das Spitzenmodell TS80 erreicht bis zu 100 Picks pro Minute.
Die neue Baureihe zeichnet sich neben Bestwerten bei der Geschwindigkeit durch die bekannte Stäubli Präzision aus und umfasst künftig die Modelle TS20, TS40, TS60 und TS80 mit Reichweiten von 220 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm und Tragkräften von 0,5 kg bis 8 kg.
Für die TS Baureihe kommt ausschließlich der technologisch fortschrittlichste und dabei gleichzeitig kompakt bauende und leichte CS8C Controller zum Einsatz, der selbst für solche Applikationen bestens gerüstet ist, die komplexester Prozesskontrolle bedürfen.
Die CS8C Steuerung verfügt über vielfältige externe Anschlussmöglichkeiten wie Fieldbus, Ethernet und ModBus. Die perfekt für Automatisierungslösungen adaptierte Programmiersprache VAL3 bringt zahlreiche Möglichkeiten der Kommunikation sowie SRS, ein Anwendungspaket zur offline Programmierung für einfachste Integration und Bedienung mit.
Roboter der TS Serie passen sich mühelos Applikation an, bei denen es auf höchste Geschwindigkeit gepaart mit Präzision ankommt. Anwendungen wie Pick and Place, Handhabung, Verpacken, Montage, Maschinenbeschickung, Prüfen oder Dispensing lassen sich schnell und kosteneffizient umsetzen.
Die neue High-Speed TS Baureihe bekräftigt einmal mehr die Position von Stäubli Robotics als Innovationsführer. Diese neue SCARA Baureihe wird Vorreiter bei Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Präzision – und kann dennoch mit einem überlegenen Verhältnis von Preis und Leistung überzeugen“. Stäubli deckt mit seiner breiten Palette an vier- und sechsachsigen Industrierobotern heute einen Bereich von 0,5 kg bis 250 kg Tragkraft und 220 mm bis 3500 mm Reichweite ab. Alle Modelle werden mit einer einheitlichen Controller-Plattform gesteuert.
Für weitere Informationen
www.staubli.com/de/robotik/kontakt/
Stäubli: Textilmaschinen, Kupplungen und Roboter
Stäubli bietet Mechatronik-Lösungen in den drei Sparten Textilmaschinen, Kupplungssysteme und Roboter. Mit über 3000 Mitarbeitern ist Stäubli heute als internationaler Konzern in 24 Ländern mit eigenen Niederlassungen und in über 50 Ländern mit Vertretungen präsent.
- Dateien:
LeafletTS80_DE_D18153902_web.pdf