Stäubli

Stäubli

Roboter für die Lebensmittelindustrie

Produktionsanlagen in der Lebensmittelindustrie arbeiten mit sehr hohem Output und vorbildlicher Effizienz. Um mit dieser extrem hohen Performance Schritt zu halten, sind für die vor- und nachgelagerten Prozesse state-of-the-art-Automatisierungslösungen ein absolutes Muss.

Viele Anwender setzen deshalb auf die ultraschnellen und präzisen Roboter von Stäubli.: Angefangen bei vorgelagerten Prozessen über Palettierung bis hin zu Verpackung und Kommissionierung bietet Stäubli für all diese spezifischen Anforderungen maßgeschneiderte und wirtschaftliche Highend-Lösungen.

Eigenschaften

Vorteile

Hohe Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit

Verbesserte Produktivität

Mehrere Montagemöglichkeiten

Optimale Integration in die Arbeitszelle,
einfache Anlagenkonzeption

Glatte Oberflächen

Verbesserte Hygiene durch einfache Reinigung und reinigungsfreundliche Kinematik

Hohe Flexibilität

Einfache und schnelle Anpassung bei Produktvariationen und Produktionsänderungen

Bildverarbeitung und Conveyor Tracking

Möglichkeit der Teileentnahme vom laufenden Förderband in jeder x-beliebigen Position

Anwendungsbereiche

Portionierung von Frischkäseprodukten

Portionierung von Frischkäseprodukten
  • Automatische Auswahl der Portionierwerkzeuge
  • Komplexe Zuschneideabläufe möglich 
  • Problemloser Betrieb auch in feuchter
    Produktionsumgebung
  • - Erhöhter Portionierungsoutput

Verpackung von Wurstwaren

Verpackung von Wurstwaren
  • Aufnahme vom laufenden Förderband
  • Gleichzeitige Aufnahme mehrerer Würste möglich
  • Produktion im Dreischichtbetrieb 
  • 850 kg Hot-Dogs pro Stunde
  • Verbesserung der hygienischen Bedingungen 

Beutelverpackungen für geriebenen Käse

Beutelverpackungen für geriebenen Käse
  • Überprüfung auf Metallrückstände
  • Abwiegen
  • Qualitätskontrolle
  • Optimierung des Packaging in Kartons

Minipackverarbeitung (Doypack)

Minipackverarbeitung (Doypack)
  • Hohe Flexibilität und Optimierung beim Packaging
  • Hohe Beweglichkeit des Roboters
  • Überprüfung der Verpackungsmengen

Ultraschallgestützte Käseportionierung

Ultraschallgestützte Käseportionierung
  • Genaues Abwiegen, Halbrundportionierung möglich
  • Automatischer Werkzeugwechsel
  • ROI: 18 Monate
  • Produktivität der Zelle: 5 Tonnen pro Schicht

Mehrfachportionierung für Käseprodukte

Mehrfachportionierung für Käseprodukte
  • 12.000 Portionen pro Stunde
  • ROI: kleiner 6 Monate
  • hygienischere Prozessabläufe
  • höhere Produktivität

Palettierung

Palettierung
  • zwei Palettierlinien
  • 5 Roboter RX175L
  • 60 Varianten, 27 Kisten pro Minute
  • Gewichte der Pakete variieren zwischen 1 bis 15 kg
  • automatische Identifizierung
  • automatischer Palettennachschub