Stäubli

Stäubli

Roboter für die Automation von Werkzeugmaschinen

Stäubli hat viel Erfahrung mit der Automation von Werkzeugmaschinen. Zahlreiche Anwendungen wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern und Integratoren an allen Arten von Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren realisiert. Stäubli Roboter sind dank ihrer voll gekapselten Bauweise und einer speziellen Handgelenkskonstruktion, die das Eindringen von Schmutz, Spänen und Flüssigkeiten verhindert, für den Dauereinsatz an und in Werkzeugmaschinen allererste Wahl.

Eigenschaften

Vorteile

Vollkommen gekapselter Roboter in Schutzart IP65

Uneingeschränkte Eignung für Einsätze unter extremen Umgebungsbedingungen (Öle, Späne usw.)

Kompakte Bauweise

Einsatz innerhalb der Maschine

Kleine Stellfläche 

Optimale Bedienerzugänglichkeit

Speziell ausgeführtes Roboterhandgelenk

Kein Eindringen von Spänen in das Handgelenk

Hohe Wiederholgenauigkeit

Verbesserte Qualität

Hohe Verfahrgeschwindigkeit

Gesteigerte Produktivität

Integriertes Ausgleichssystem

Präzises Einlegen der Teile

Hohe Flexibilität

Geeignet für Kleinserienfertigung

Vereinfachte Programmierung

Anwenderfreundlich

Anwendungen

RX60 integriert in einer Rundtaktmaschine

RX60 integriert in einer Rundtaktmaschine

Der in den Bearbeitungsraum der Maschine integrierte Roboter übernimmt das Einlegen und die Entnahme von

Teilen. Optional mit Bildverarbeitung für die flexible Teilezuführung. Eine perfekte Lösung für die wirtschaftliche Herstellung kleiner, mittlerer und großer Serien.

RX60 Doppelspindel-Drehautomat

Der mit einem Doppelgreifer ausgestattete Roboter übernimmt das Be- und Entladen der Maschine.. Die Teilezu- und -abfuhr erfolgt auf separaten Förderbändern. Die Maschinenzykluszeit beträgt 90 Sekunden.

RX130 an einem Bearbeitungszentrum

RX130 an einem Bearbeitungszentrum

Maschinenbe- und entladung mit Roboter und Dreifach-Greifer. Der Einsatz eines Speichermagazins für Roh- und Fertigteile erlaubt die gleichzeitige Bearbeitung von vier Teilen. Der Roboter übernimmt neben der Teilebearbeitung zusätzliche Aufgaben, darunter das Anfahren von zwei Prüf- und einer Kennzeichnungsstation. Die Maschinenzykluszeit beträgt 15 Minuten für vier Teile.

Stäubli RX90 Mehrspindel-Drehautomat

Stäubli RX90 Mehrspindel-Drehautomat

Der in Bearbeitungsraum der Maschine integrierte Roboter übernimmt Be- und Entladeaufgaben.

Anwendungsvideos

Get the Flash Player to see this animation/video.

TX60L mit Doppelgreifer in einem Palettierer.

Get the Flash Player to see this animation/video.

Machinenbeschickung mit einem TX60 L Roboter an einer Doosan Daewoo LYNX 220.

Get the Flash Player to see this animation/video.

Machine tool application featuring a TX60 L Stäubli robot loading / unloading a Haas SL20

Industrieroboter

- TX40
- TX60
- TX90
- RX130
- RX160
- RX260
- RX270