Stäubli

Stäubli

Stäubli Lackierroboter

Eigenschaften

Vorteile

Bessere Prozesskontrolle

Advanced Control Software PAINTIXEN erlaubt die Kontrolle aller Lackierparameter (Hochspannung, Zerstäuberdruck, Spritzbreite usw.)

Einsparung von Farbe und Lösemittel

Reduzierung des Verbrauchs von Farbe und Lösemittel, Verlängerung der Filterwechselintervalle und weniger Staub der Lackierkabine. (+30 % Transferrate).

Hohe Qualität

Die gewünschte Schichtdicke wird mit minimaler Toleranz eingehalten. Die Lackierroboter RX und TX paint arbeiten mit höchster Präzision und garantieren perfekt gesteuerte Lackierprozesse.

 Hohe Flexibilität

Die RX und TX paint Lackierroboter ermöglichen die Lackierung von Bauteilen mit komplexer Geometrie. Programm- und Farbwechsel sind über die Anlagensteuerung einfach und schnell zu realisieren. Dank ihrer Anwenderfreundlichen Programmierung eigenen sich die Roboter auch für die Lackierung von Kleinteilen in unterschiedlichen Varianten.

Erhöhte Produktivität

  • Optimaler Materialauftrag, dadurch weniger Nacharbeit
  • Geringerer Overspray, dadurch niedrigerer Materialverbrauch und höhere Umweltverträglichkeit.
  • Lackierparameter können während der Produktion direkt am Handbediengerät geändert werden.
  • Höhere Anlagenverfügbarkeit durch Zuverlässigkeit und lange Wartungsintervalle der Roboter.

Anwendungsbereiche Lackieren

Kunststoffe
 
Holz
 
Metall
 

Die Lackierroboter von Stäubli werden modernsten Qualitätsansprüchen gerecht und erhöhen die Wirtschaftlichkeit Ihrer Lackierprozesse. Sie decken alle Bereiche der automatisierten Lackierung ab und kommen in den unterschiedlichsten Industriebranchen zum Einsatz:

  • Automotive-Industrie (Lackieren von Kunststoff- und Metallteilen für innen und außen, Spezialbeschichtungen, Klebstoff- und Trennmittelaufträge)
  • Fahrradindustrie
  • Holzindustrie
  • Landwirtschaftsmaschinen
  • Haushaltsgeräte
  • Konsumgüter (Fernsehgeräte, Spielekonsolen,...)
  • Luft- und Raumfahrtindustrie
  • Optik
  • Sanitär- und Porzellanindustrie (Emaillieren von Teilen)