Biotechnologie - Pharma - Medizintechnik

Die kompakten und hochpräzisen SCARA- und Sechsachs-Industrieroboter von Stäubli bieten die ideale Lösung für die spezifischen Automationsanforderungen im Bereich Life Sciences.

Eigenschaften

Vorteile

Reinraumroboter

Reinraumroboter der ISO-Klasse 2/3 (Version scr) und Klasse 3/4 (Version cr)  gemäß ISO 14664-1, senken das Risiko der Kontamination auf ein Minimum.

Geschwindigkeit

Reduzierte Zykluszeiten und höherer Durchsatz

Großer Arbeitsraum

Optimale Integration in die Roboterzelle,
Weniger Bewegungsabläufe zur Aufgabenerfüllung erforderlich

Zuverlässigkeit und Präzision 

Verbesserte Produktivität

Anwendungsbereiche

Handhabung von Impfstoffbehältern: 

Bei der Automation von Zellkulturen sind komplexe Prozesse mit bis zu 20 unterschiedlichen Arbeitsschritten über einen Zeitraum von bis zu 50 Tagen hinweg auszuführen. Die Automatisierung führt hier zu signifikanten Arbeitserleichterungen. Der Reinraumroboter übernimmt die mühsamen und zeitaufwendigen Laborarbeiten wie beispielsweise das Aussäen der Zellen, das Füllen der Kulturflaschen mit Gas sowie das Abtragen der Zellen. 

 

Automatisierungs- und Handhabungssysteme mit Stäubli RX60 und RX90 in der Arzneimittelforschung: 

Robotergetütztes System zur Handhabung von Kulturplatten mit ultrahohen Screening-Raten.

Der Roboter übernimmt Laborantenaufgaben. Er handhabt sowohl Kolben wie Pipetten, tauscht Medien aus, wäscht Substrate oder teilt Zellkulturen. Bei allen Arbeiten ist das Risiko der Kontamination nahezu vollständig ausgeschlossen.

http://www.staubli.com