Stäubli

Stäubli

High-Speed-Bearbeitungsroboter RX170 hsm mit integrierter Frässpindel

Der RX170 hsm ist bestens geeignet für präzise Bearbeitungsaufgaben wie  Entgraten, Polieren, Bohren, Gewindeschneiden, Prototyping, Nachbearbeiten von Schweißnähten etc. Der Roboter kann eine Vielzahl von Werkstoffen (Stahl, Kunststoff, Holz, Glas und Stein) bearbeiten und ist insbesondere für Leichtbaumaterialien wie Faserverbundwerkstoffe erste Wahl.

Eigenschaften und Vorteile

RX170 hsm


Speziell entwickeltes Handgelenk
Bei dem Spezialhandgelenk wurde die sechste Achse durch eine Frässpindel ersetzt.. Diese Lösung trägt entscheidend zur Verbesserung der Steifigkeit und Präzision bei.


Integrierte Versorgungsleitungen

Die komplette Energiezufuhr sowie die Spindelkühlung und -schmierung laufen innerhalb des Armes.

Gekapselte BauformOptionaler Betrieb mit ÜberdruckeinheitSchneller Wechsel der FrässpindelSteuerung des Fräskopfes integriert in RobotersteuerungErzeugung der Werkzeugbahnen über CAD-Daten

 

Technische Daten

Hochfrequenz-Frässpindeln

Typ 

RX170 hsm

Anzahl Freiheitsgrade

5

Nominale Tragkraft

60 kg

Maximale Tragkraft*

65 kg

Reichweite

1835 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,04 mm

Schutzklasse

IP65

Montagemöglichkeiten

Boden

Steuerung Stäubli CS8

CS8

*Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Zur Auswahl stehen drei verschiedene Hochfrequenz-Frässpindeln

Anwendungsvideos

Get the Flash Player to see this animation/video.

High-Speed Fräsen, Formfräsen von Gußteilen

Haupteinsatzgebiete

- Luftfahrt
- Automobil
- Glasindustrie
- Holzindustrie
- Nukleartechnik
- Modellbau…