Get the Flash Player to see this animation/video.

Stäubli Robotics: für jede Applikation die optimale Lösung

High Performance für alle Industriebereiche – nach diesem Prinzip entwickelt und produziert Stäubli unter höchsten Qualitätsstandards Roboter und Produkte. Stäubli Roboter beweisen auch unter extremen Produktionsumgebungen beispielsweise in Reinräumen ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Wo auch immer Faktoren wie kürzeste Zykluszeiten, Kompaktheit, höchste Präzision oder maximale Zuverlässigkeit gefragt sind, Stäubli hat den richtigen Roboter dafür im Programm – für jeden Industriebereich und jede Applikation.

Lebensmittelindustrie

Stäubli Roboter machen mit ihrer überdurchschnittlichen Perfomance und Wartungsfreundlichkeit eine Vielzahl von Prozessen in der Lebensmittelindustrie schneller, wirtschaftlicher und effizienter.

Laserschneiden

Ihre geschlossene Bauweise, hohe Geschwindigkeit und hervorragendes Bahnverhalten machen die Laserschneidroboter für Einsätze in der Automotive-Industrie zur ersten Wahl.

Washing

These specially sealed robots can carry the wash jet or the machined part and are resistant to water as well as many chemical solutions, in acid or alkaline environment.

Pharma-, Medizin-
und Biotechnologie

Dank ihrer extrem niedrigen Partikelemission erfüllen die hochpräzisen Stäubli Roboter die strengen Anforderungen für Produktionsumgebungen der Klasse A bis D und sind somit prädestiniert für Einsätze in Medizin, Pharma und Biotechnologie.

Automation von Werkzeugmaschinen

Stäubli Roboter für die Maschinenautomation zeichnen sich durch ihre geschlossene Bauweise mit einem Handgelenk in Schutzart IP67 sowie durch kompakten Footprint und verschiedene Montageoptionen aus.

Highspeed Bearbeitungsroboter

Seit 2008 beschäftigt sich Stäubli mit der Entwicklung und Herstellung von HSM-Robotern,  die perfekt für präzise und hochflexible Bearbeitungsaufgaben geeignet sind.

Beschichten und Lackieren

Stäubli Lackierroboter übertreffen die Anforderungen unterschiedlicher Branchen und eignen sich perfekt für konventionelles Lackieren sowie elektrostatisches Beschichten. 

Kunststoffverarbeitende Industrie

Die Sechsachser für die Kunststoff verarbeitende Industrie erfüllen die vielfältigen Anforderungen der Plastverarbeiter auch hinsichtlich ultrakurzen Entnahmezyklen mit Bravour.

Halbleiterindustrie

Stäubli Cleanroomroboter sind dank extrem geringer Partikelemission, kürzesten Zykluszeiten und vorbildlicher Präzision perfekt geeignet für anspruchsvollste Reinraum-Applikationen.

Solar, Photovoltaik

Mit einer kompletten Baureihe von PV-Robotern erfüllt Stäubli die speziellen Anforderungen in der Herstellung von kristallinem Silizium und in der Dünnschichtproduktion.