Stäubli

Stäubli

Robotertechnik

Die Roboter von Stäubli zeichnen sich durch eine hohe Leistungsfähigkeit, Präzision und einem hohem Bedienkomfort aus und sind in nahezu allen Industriebranchen einsetzbar. Die breite Produktpalette an SCARA- und Sechs-Achs-Robotern in den Traglastklassen von 0,5 kg bis 250 kg einschließlich Steuerungen und Software umfasst Standard- wie auch Sonder-Baureihen für einfache bis hochkomplexe Automationslösungen.

Allgemeine Industrie
Handhabung, Montage, Prozesse mit komplexen Bewegungsabläufen, Palettierung, Reinigung.

Kunststoffverarbeitende Industrie
Beladen und Entnahme von Spritzgießmaschinen mit erhöhter Wertschöpfung

Oberflächentechnik
Nass- und Pulverbeschichtung, Metallisieren, Nano-Beschichtung, Entlacken

Nahrungsmittelindustrie
Komplexes Handling, Proportionieren, Palettieren und Verpacken

Elektronik/Halbleiterindustrie

Montage von Flachbildschirmen, Oberflächenbearbeitung, Be- und Entladen von Wafern, Carriern und Masken

Biotechnologie
Laborautomation, Forschung & Entwicklung, Spritzguss und Herstellung medizinischer Geräte und Apparate in steriler Umgebung

Maschinenbau
Bedienen von Werkzeugmaschinen, Messen, Kennzeichnen, Entgraten, Polieren, Fräsen, Schleifen, Laserschweißen und –schneiden, Wasserstrahlschneiden

Spezialanwendungen
Dank ihrer geschlossenen und gekapselten Bauweise sind die Stäubli Roboter auch für extreme Einsatzbedingungen in Reinräumen (subclass1) bis hin zu aggressiven oder explosionsgefährdeten Umgebungen (Gas, Staub, Fasern) geeignet.