Inhalt
Lösungen und Anwendungen für die kunststoffverarbeitende Industrie
Bei der Baureihe Plastics von Stäubli handelt es sich um die ersten Sechsachsroboter, die speziell für den Einsatz in der kunststoffverarbeitenden Industrie konzipiert und entwickelt wurden.
Es wurde in allen Phasen der Entwicklung sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit mit den Maschinenherstellern und Anlagenbauern gelegt, um den spezifischen Anforderungen und Ansprüchen der Kunststoffindustrie gerechtzuwerden.
Die Stäubli Baureihe RX/TXplastics in Kombination mit der Software VALPlast wurde speziell für die spezifischen Anforderungen in der kunststoffverarbeitenden Industrie entwickelt. Durch die enge Zusammenarbeit mit Herstellern und Anwendern von Spritzgießmaschinen während der Entwicklung und Herstellung dieser Baureihe ist Stäubli in der Lage, komfortable und wirtschaftliche Lösungen anzubieten.
Merkmale | Vorteile |
Hohe Flexibilität |
|
Hohe Geschwindigkeit | Die Sechsachs-Roboter der Baureihe RX/TXPlastics von Stäubli sind führend auf dem Markt in Bezug auf Schnelligkeit und Beschleunigung (Entnahmezeit: 0,8 sek. innerhalb eines 4-Sekunden-Zyklusses). |
Reinraumklasse | Standardmäßig ISO 5 |
Fit the Erfüllung der Erfordernisse der Kunststoffindustrie | Die Anbindung an Spritzgießmaschinen der Sechsachs-Roboter erfolgt schnell und einfach über die standardisierten Euromap/SPI-Schnittstellen 12 oder 67. Vordefinierte Funktionen und Bausteine erleichtern die Erstellung von Programmen und Bewegungsabläufen. |
Diese Roboter sind für die unterschiedlichsten Automatisierungs-Aufgaben der Kunststoffindustrie geeignet:
Hochgeschwindigkeitsentnahme aus dem Werkzeug

- Hochgeschwindigkeitsentnahme aus dem Werkzeug
Die Präzision und die hohe Steifigkeit des Roboters ermöglichen die schnelle Entnahme der gespritzten Teile aus dem Werkzeug.
Auf Grund des schlanken Vorderarms reduziert sich die Werkzeugöffnungszeit auf ein Minimum und die hohe Positioniergenauigkeit garantiert ein präzises Anfahren der Entnahmeposition. Stäubli verfügt über die schnellsten Industrieroboter, deren reine Eingriffszeiten von gerade 0,59 Sekunden durchwegs auch bei speziellen Entnahmeanwendungen erzielt werden. Es bleibt genügend Zeit zur Einbeziehung weiterer Arbeiten in den Roboterzyklus.
Mehrkomponenten-Spritzgießen (2-Shot)

- Mehrkomponenten-Spritzgießen (2-Shot)
Das Umsetzen von ersten Komponenten zum Fertig- bzw. Umspritzen ist sehr einfach mittels Sechsachsroboter möglich.
In-Mould-Labelling & In-Mould-Dekoration

- In-Mould-Labelling & In-Mould-Dekoration
Labels für die "In-Mold- Dekoration" können durch den Einsatz spezieller doppelseitiger Greifersysteme am Roboterarm mit einer Präzision von < 0,5 mm positioniert werden. Bei 4fach- oder sogar 8fach-Werkzeugen können die einzelnen Kavitäten gegebenenfalls mit verschiedenen Labels befüllt werden.
Teile einlegen

- Teile einlegen
Eine beliebige Menge an Inserts jeglicher Form und Größe kann von den Robotern der Reihe Plastics einfach und präzise in das Spritzwerkzeug eingelegt werden.
Auf Grund der ausgezeichneten Beweglichkeit und des kugelförmigen Arbeitsraums sind eine genaue Positionierung und minimale Öffnungszeiten garantiert.
Automatisiertes Spritzgießen in Reinräumen

- Automatisiertes Spritzgießen in Reinräumen
Zahlreiche Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaproduktion sowie in den Bereichen Optik und Elektronik erfordern die Fertigung unter Reinraumbedingungen. Stäubli Industrieroboter für die Kunststoffindustrie sind standardmäßig in Reinraumklasse 100 ausgeführt.
(als Sonderausführung auch bis Reinraumklasse 1).
Montieren

- Montieren
Zahlreiche Endbearbeitungs-und Montageaufgaben können innerhalb oder nach dem Spritzgießzyklus an der Maschinenseite durchgeführt werden. Dadurch ergibt sich eine deutliche Leistungssteigerung.
Kleben/Abdichten

- Kleben/Abdichten
Viele umspritzte Kunststoffkomponenten erfordern bei der Montage weitere Prozessschritte wie Kleber bzw. Dichtungsmittelauftrag und Angussentfernen.
Prüfen/Testen

- Prüfen/Testen
Eine Produktprüfung wird immer mehr zur Grundvoraussetzung für eine qualitätsorientierte Produktion.
Stäubli-Roboter sind meist in der Lage die Kontrollmaßnahmen innerhalb des Spritzgießzyklusses durchzuführen.
Verpacken

- Verpacken
Die fertiggestellten Teile können vom Roboter gegebenenfalls geschnitten, entgratet, umorientiert und in Abführbehälter abgelegt bzw. dort gestapelt werden. Es ist normalerweise möglich, alle diese Vorgänge innerhalb des Betriebszyklusses der Spritzgießmaschine zu erledigen.
Spritzgießfirmen erhöhen ihre Rentabilität, indem sie zusätzliche Aufgaben in den Arbeitsbereich des Roboters integrieren ohne die Zykluszeit der Spritzgießmaschine zu erhöhen. Die Baureihe Plastics von Stäubli bietet ideale Lösungen zur Fertigungsautomation bei Kunststoffteilen, da sie hohe Entnahmegeschwindigkeiten und die zur Erledigung zahlreicher Zusatzaufgaben erforderliche Flexibilität und Präzision besitzen.