Inhalt
Automatisierung von Lackierprozessen mit der Stäubli Lackierroboter-Baureihe
Merkmale | Vorteile |
Advanced Control Software Paint | Advanced Control Software PAINTIXEN erlaubt die Kontrolle aller Lackierparameter (Hochspannung, Zerstäuberdruck, Spritzbreite usw.) |
Einsparung von Farbe und Lösemitteln | Reduzierung des Verbrauchs von Farbe und Lösemitteln, Verlängerung der Filterwechselintervalle und niedrigere Verschmutzung der Lackierkabine. (+30 % Transferrate). |
Hohe Qualität | Die gewünschte Schichtdicke wird mit minimaler Toleranz eingehalten. Die Lackierroboter RX/TXPaint wiederholen die Bahnen endlos ohne Abweichungen. |
Hohe Flexibilität | Die RX/TXPaint Lackierroboteren ermöglichen die Lackierung von Bauteilen mit komplexer Geometrie. Programm- und Farbwechsel sind über die Anlagensteuerung möglich. |
Erhöhte Produktivität |
|
Anwendungsbereiche Lackieren: Die gesamte Palette an Stäubli-Lösungen.

- Kunststoffe

- Holz

- Metall
Die Lackierroboter von Stäubli werden modernsten Qualitätsansprüchen gerecht und erhöhen die Wirtschaftlichkeit Ihrer Lackierprozesse. Sie decken alle Bereiche der automatisierten Lackierung ab und kommen in den unterschiedlichsten Industriebranchen zum Einsatz:
- Automotive-Industrie (Lackieren von Kunststoff- und Metallteilen für innen und außen, Spezialbeschichtungen, Klebstoff- und Trennmittelaufträge)
- Fahrradindustrie
- Holzindustrie
- Landwirtschaftsmaschinen
- Haushaltsgeräte
- Konsumgüter (Fernsehgeräte, Spielekonsolen,...)
- Luft- und Raumfahrtindustrie
- Optik
- Sanitär- und Porzellanindustrie (Emaillieren von Teilen)