Stäubli

Stäubli

Automatisierung von Lackierprozessen mit der Stäubli Lackierroboter-Baureihe

Merkmale

Vorteile

Advanced Control Software Paint

Advanced Control Software PAINTIXEN erlaubt die Kontrolle aller Lackierparameter (Hochspannung, Zerstäuberdruck, Spritzbreite usw.)

Einsparung von Farbe und Lösemitteln

Reduzierung des Verbrauchs von Farbe und Lösemitteln, Verlängerung der Filterwechselintervalle und niedrigere Verschmutzung der Lackierkabine. (+30 % Transferrate).

Hohe Qualität

Die gewünschte Schichtdicke wird mit minimaler Toleranz eingehalten. Die Lackierroboter RX/TXPaint wiederholen die Bahnen endlos ohne Abweichungen.

 Hohe Flexibilität

Die RX/TXPaint Lackierroboteren ermöglichen die Lackierung von Bauteilen mit komplexer Geometrie. Programm- und Farbwechsel sind über die Anlagensteuerung möglich.

Erhöhte Produktivität

  • Optimaler Materialauftrag, dadurch weniger Nacharbeit
  • Geringerer Overspray, dadurch niedrigerer Materialverbrauch und höhere Umweltverträglichkeit.
  • Lackierparameter können während der Produktion direkt am Handbediengerät geändert werden.
  • Höhere Anlagenverfügbarkeit durch die langen Wartungsintervalle der patentierten JCM-Getriebemodule.

Anwendungsbereiche Lackieren: Die gesamte Palette an Stäubli-Lösungen.

Kunststoffe
 
Holz
 
Metall
 

Die Lackierroboter von Stäubli werden modernsten Qualitätsansprüchen gerecht und erhöhen die Wirtschaftlichkeit Ihrer Lackierprozesse. Sie decken alle Bereiche der automatisierten Lackierung ab und kommen in den unterschiedlichsten Industriebranchen zum Einsatz:

  • Automotive-Industrie (Lackieren von Kunststoff- und Metallteilen für innen und außen, Spezialbeschichtungen, Klebstoff- und Trennmittelaufträge)
  • Fahrradindustrie
  • Holzindustrie
  • Landwirtschaftsmaschinen
  • Haushaltsgeräte
  • Konsumgüter (Fernsehgeräte, Spielekonsolen,...)
  • Luft- und Raumfahrtindustrie
  • Optik
  • Sanitär- und Porzellanindustrie (Emaillieren von Teilen)