Auf Erfahrung aufbauende Kompetenz

Stäubli hat viel Erfahrung mit dem Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen. Zahlreiche Anwendungen wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern und Integratoren an allen Arten von Maschinen realisiert: Ein- oder Mehrspindel-Drehautomaten, Rund- und Längs-Transfermaschinen, diverse Bearbeitungszentren.

Merkmale

Vorteile

Vollkommen gekapselter Arm in Schutzart IP 65

ermöglicht Einsatz in extremen Umgebungen (Öle, Späne usw.)

Kompakter Arm

kann im Bearbeitungsraum einer Maschine eingebaut werden.

Geringe Stellfläche 

Optimale Bedienerzugänglichkeit

Speziell ausgeführtes Roboterhandgelenk

vermeidet Probleme mit Spänen

Hohe Wiederholgenauigkeit

garantiert eine höhere Qualität der Teile

Hohe Verfahrgeschwindigkeit

sichert erhöhte Produktivität

Integriertes Ausgleichssystem

für perfektes Einlegen der Teile

Hohe Flexibilität

geeignet für Kleinserienfertigung

Vereinfachte Programmierung

kürzere Anlernphase

Anwendungen

RX60 Rundtransfermaschine

RX60 Rundtransfermaschine

Roboter im Bearbeitungsraum der Maschine integriert zum Einlegen und Entnahme von
Teilen. Optional mit Bildverarbeitung für die flexible Teilezuführung.
Wirtschaftliche Herstellung kleiner, mittlerer und großer Serien.

RX60 Doppelspindel-Drehautomat

Be- und Entladen der Maschine mit Roboter ausgestattet mit Doppelgreifer.
Teilezu- und –abfuhr auf separaten Förderbändern.
Maschinenzykluszeit: 90 Sekunden.

RX130 Bearbeitungscenter

RX130 Bearbeitungscenter

Maschinenbe- und entladung mit Roboter und Dreifach-Greifer. Der Roboter übernimmt
zusätzliche Aufgaben neben der Teilebearbeitung. Be- und Entladen von 2 Prüf- und einer
Kennzeichnungsstation. Maschinenzykluszeit: 15 Minuten für 4 Teile.

RX90 Mehrspindel-Drehautomat

RX90 Mehrspindel-Drehautomat

Be- und Entladen.
Roboter im Bearbeitungsraum der Maschine integriert.

http://www.staubli.com