Inhalt
Biotechnologie - Pharma - Medizintechnik
Die kompakten und hochpräzisen SCARA- und Sechsachs-Industrieroboter von Stäubli bieten die ideale Lösung für die spezifischen Automationsanforderungen im Bereich Life Sciences.
Merkmale | Vorteile |
Reinraumroboter | ISO-Klasse 2/3 (Version SCR) und Klasse 3/4 (Version CR) r gemäß Norm 14664-1, Risiko der Verunreinigung durch manuelle Handhabung gleich null. |
Geschwindigkeit | Niedrigere Bearbeitungszeiten |
Großer Arbeitsraum | Optimale Integration in die Roboterzelle, |
Zuverlässigkeit, Präzision | Verbesserte Produktivität und konstante Qualität der Zellkulturen |
Anwendungsbereiche
Handhabung von Impfstoffbehältern - RX60 CR
- Automation von Zellkulturen
- Bei dieser Applikation entnimmt der Roboter vom Zuführband das Gefäß und befördert es innerhalb einer Reinraumkabine gemäß den Prozessbefehlen zu einer Reihe von aufeinanderfolgenden Arbeitsstationen. Nach Beendigung legt der Roboter das Gefäß auf dem Transportband wieder ab.
- Durch die Automatisierung sind die Arbeitsanforderungen geschmälert und vereinfacht worden. Der Roboter übernimmt die sehr mühsamen und zeitaufwendigen Laborarbeiten wie beispielsweise das Aussäen der Zellen, das Füllen der Kulturflaschen mit Gas sowie das Abtragen der Zellen.
Automatisierungs- und Handhabungssysteme mit RX 60 und RX 90 Industrieroboter in der Arzneimittelforschung
- Vollautomatisches System zur Handhabung von Kulturplatten, das kleine Durchflußmengen mit bis zu 40 verschiedenen Zellkulturen parallel zusammenstellt.
- Der Roboter als Loborant. Er handhabt sowohl Kolben wie Pipetten, tauscht Medien aus, wäscht Substrate oder teilt Zellkulturen, um sie in Pools zu sammeln oder in anderen Kolben anzusetzen.