Stäubli

Stäubli

Laserschneiden

Der Stäubli TX90 mit integrierter Laserstrahlführung, eine Spezialentwicklung für Jenoptik Germany, dient hervorragend zum Laserschneiden verschiedener Materialien.Der frei bewegliche Laserroboter findet Einsatz in der Laserschneidanlage VOTAN™ C BIM von JENOPTIK. Die Vorteile des Stäubli TX90 Laserroboters sind seine geschlossene Bauform, seine hohe Geschwindigkeit und seine exzellente Bahnführung.

Einsatzgebiete

Die JENOPTIK-VOTAN™  C BIM (Beam In Motion) stellt die innovative Kombination aus fest stehendem Laser und robotergestütztem Bewegungsablauf dar. Die Laserschneidanlage ist zum sauberen und optisch wie strukturell beschädigungslosen Entfernen von Spritzrändern (Quetschrändern) an Türinnenverkleidungen oder Türbrüstungen, von Folienüberstand bei hinterspritzten Teilen oder zur Herstellung von Ausschnitten aus mittelgroßen Kunststoffteilen konzipiert und gebaut.

JENOPTIK-VOTAN™ C BIM laser cutting system

Spezielle Stärken

  • Kombination der Vorteile des stationären Lasers mit denen eines frei beweglichen Roboterarms durch vollständige Integration der Laserstrahlführung in den Roboterarm
  •  Stark verkürzte Zykluszeiten
  • Deutliche gesteigerte Präzision und Flexibilität
  • Geringer Platzbedarf (nur 10 m² Standfläche).
  • Integrierte Containerlösung sorgt für Mobilität und geringe Transportkosten
  • Erheblich verringerter Installationsaufwand - lediglich die notwendigen Medien sind anzuschließen  

Anwendungsbeispiele

Randbeschnitt und Ausschnitt an Interieur-Teilen von Fahrzeugen
Türinnenverkleidung von Fahrzeugen
Randbeschnitt von Fahrzeuginnenverkleidungsteilen
Randbeschnitt der Gummidichtlippe, an PKW-Scheiben