CS8 Baureihe, eine Plattform zur Steuerung aller Stäubli SCARA- und Knickarm-Roboter eröffnet viele Vorteile für die gesamte Palette.
Robotersteuerung für Roboter RX130 und RX170.
Kompakte Robotersteuerung für Roboter RX130 und RX170.
Kompakte Robotersteuerung für Roboter RS, TX, TXPaint90, RX160 und RXPaint160.
Kompakte Robotersteuerung für Roboter RS20.
Robotersteuerung für die RX-Baureihen RX200 mit hohen Traglasten.
Robotersteuerung für die RX-Baureihen RX 270 und RX 270 mit hohen Traglasten.
Spezielle Robotersteuerung für die spezifischen Anforderungen im Lackierbereich für Roboterbaureihen RXPaint60, RXPaint90 und RXPaint130.
Stäubli präsentiert der neuer Bearbeitungsroboter RX170HSM (High-Speed Bearbeitung) mit...
In need of more technical information ? Click here
Stäubli präsentiert den neuen TX200