Stäubli

Stäubli

TXplastics60 Roboter

Abbildung eines TXplasticsTX60-Roboters
TXplastics60 Roboter

Die geschlossene Struktur der Roboterbaureihe und die Ausführung in Schutzart IP 65, das Handgelenk ist gar in IP 67 gehalten und damit wasserdicht, prädestinieren die TX-Reihe für Reinraumeinsätze und Applikationen unter harten Umgebungsbedingungen.

Merkmale

Vorteile

Euromap / SPI Schnittstelle

Plug&Play-Lösung mit vorgefertigter Benutzerschnittstelle

VALplast-Software

Benutzerfreundliche Oberfläche für rasches Erstellen von Bewegungsabläufen mit Sechsachs-Robotern beim Maschinenbe- und entladen

Gekapselte Bauform

Leicht zu reinigen und besonders geeignet für den Einsatz in Reinräumen oder in aggressiven Umgebungen

Steife Struktur

Höhere Dynamik

 Mehrere Montagemöglichkeiten

Optimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption

Großer Arbeitsraum

Optimale Ausnutzung der Roboterzelle

Kompakte Stellfläche

Minimaler Platzbedarf, effizientere Raumnutzung

Technische Daten

TYP

TXplastics60

TXplastics60 L

Maximale Tragkraft *

9 kg

5 kg

Nominale Tragkraft

3,5 kg

2 kg

Reichweite

670 mm

920 mm

Anzahl Freiheitsgrade

6

6

Wiederholgenauigkeit - ISO 9283

±0,02 mm

±0,03 mm

Schnittstelle zu SGM

Euromap 67 alternativ 12 (Europa)
SPI (USA)

Euromap 67 alternativ 12 (Europa)
SPI (USA)

Montagemöglichkeiten

Boden/wand/Decke

Boden/wand/Decke

Steuerungstyp Stäubli Baureihe CS8

CS8C

CS8C

*Unter besonderen bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.