Stäubli

Stäubli

TXplastics40 Roboter

Abbildung eines TXplastics40-Roboters
TXplastics40 Roboter

Dank seiner äußerst kompakten Bauform und des geringen Gewichts von nur 27 kg bietet er neue Einsatzmöglichkeiten und ist hinreichend klein, um im Inneren zahlreicher SGM-Umhausungen untergebracht werden zu können.

Merkmale

Vorteile

Euromap / SPI Schnittstelle

Plug&Play-Lösung mit vorgefertigter Benutzerschnittstelle

VALplast-Software

Benutzerfreundliche Oberfläche für rasches Erstellen von Bewegungsabläufen mit Sechsachs-Robotern beim Maschinenbe- und entladen

Gekapselte Bauform

Leicht zu reinigen und besonders geeignet für den Einsatz in Reinräumen oder in aggressiven Umgebungen

Steife Struktur

Höhere Dynamik

 Mehrere Montagemöglichkeiten

Optimale Integration und höhere Flexibilität bei der Zellenkonzeption

Großer Arbeitsraum

Optimale Ausnutzung der Roboterzelle

Kompakte Stellfläche

Minimaler Platzbedarf, effizientere Raumnutzung

Technische Daten

TYP

TXplastics40

Maximale Tragkraft

2,3 kg

Nominale Tragkraft

1,7 kg

Reichweite

515 mm

Anzahl Freiheitsgrade

6

Wiederholgenauigkeit - ISO 9283

±0,02 mm

Schnittstelle zu SGM

Euromap 67 alternativ 12 (Europa)
SPI (USA)

Montagemöglichkeiten

Boden/Wand/Decke

Steuerungstyp Stäubli Baureihe CS8

CS8C

*Unter besonderen bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.