Inhalt
Lackierroboter RXPaint130

- RXPaint130XL Roboter
Die Roboterbaureihe RXPaint130 zeichnet sich besonders aus durch eine erhöhte Prozesskontrolle (Die Advanced Control Software PAINTIXEN ermöglicht die Kontrolle aller Lackierparameter), einen reduzierten Verbrauch an Farbe und Lösungsmitteln (Transferrate von bis zu + 30 %), eine hohe Bahngenauigkeit, erhöhte Flexibilität beim Lackieren unterschiedlicher Bauteile mit komplexen Teilegeometrien und eine gesteigerte Produktivität.
Merkmale | Vorteile |
Komplett gekapselter Armaufbau | Entspricht dem CE ATEX (Europa) und FM (USA) Standard. |
Steife Struktur | Bessere Dynamik; Präzise und wiederholgenaue Bahnen minimieren Zeit- und Materialverbrauch. |
Mehrere Montagemöglichkeiten | Hohe Flexibilität bei der Zellenkonstruktion: Je nach Robotermodell: Boden, Wand oder Deckenmontage |
Kugelförmiger Arbeitsbereich: | Optimale Nutzung der Lackierkabine |
Kleine Stellfläche: | Einfache Integration. Kleiner Sockel reduziert Zellenmaße. |
Technische Daten
TYP | RXPaint130 XL | ||
Anzahl Freiheitsgrade | 6 | ||
Nominale Tragkraftominal | 6 kg | ||
Maximale Tragkraft* | 10 kg | ||
Reichweite | 2185 mm | ||
Wiederholgenauigkeit - ISO 9283 | ±0,05 mm | ||
Arbeitszonen: |
| ||
Montagemöglichkeiten | Beden / Decke | ||
Steuerungstyp Stäubli Baureihe CS8 | |||
*Unter besonderen bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.