Bearbeitungsroboter RX170HSM (High-Speed Bearbeitung) mit integrierter Spindel als sechste Achse

Der RX170HSM Bearbeitungsroboter ist bestens geeignet für eine Vielzahl präziser Bearbeitungsaufgaben wie beispielsweise Entgraten, Polieren, Bohren, Gewindeschneiden, Prototyping, Nachbearbeiten von Schweißnähten etc.

Merkmale

RX170HSM Roboter


Speziell entwickeltes Handgelenk
Zur Aufnahme der Frässpindel im Robotervorarm zur Verbesserung der Steifigkeit und Präzision sowie zurVerringerung der Werkzeug-Offsets

Komplette Versorgung im Inneren des Roboterarms
Für die Ansteuerung des elektrischen Fräskopfes wurde die komplette Energiezufuhr sowie die Spindelkühlung und schmierung nach innen verlegt

1 835 mm Reichweite

Gekapselte Bauform

Einsatz von Überdruck im Arm

Möglichkeit des schnellen Werkzeugwechsels

Ansteuerung des Fräskopfes integriert in Robotersteuerung

Erzeugung der Werkzeugbahnen über CAD-Daten

Technische Daten

Hochfrequenz-Frässpindeln

 

Typ 

RX170HSM

Anzahl Freiheitsgrade

5

Nominale Tragkraftominal

60 kg

Maximale Tragkraft*

65 kg

Reichweite

1835 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,04 mm

Schutzklasse

IP65

Montagemöglichkeiten

Floor

Steuerungstyp Stäubli Baureihe CS8

CS8

*Unter besonderen bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Zur Auswahl stehen 3 verschiedene Hochfrequenz-Frässpindeln

http://www.staubli.com