Inhalt
RX130 XL-Sechsachsroboter
Der RX130 XL-Roboter besitzt einen Gelenkarm mit sechs Freiheitsgraden für höchstmögliche Flexibilität. Der kugelförmige Arbeitsbereich des Roboters ermöglicht die optimale Ausnutzung der Roboterzelle. Ein weiteres Plus bieten die drei Montagemöglichkeiten wie Boden und Decke.
Merkmale | Vorteile |
Komplett gekapselter Armaufbau | für den Schutz der Komponenten zum Einsatz in Reinräumen oder unter besonders aggressiven Umgebungsbedingungen (Standardausführung in Reinraumklasse 100). Leicht zu reinigen. |
Steife Struktur | sorgt für hohe dynamische Leistungen des Roboters. |
Mehere Montagemöglichkeiten | Flexibilität des Zellendesigns |
Patentierte Stäubli JCM-Getriebemodule | Präzision, Dynamik und Schnelligkeit |
Kugelförmiger Arbeitsraum | ermöglicht die effiziente Nutzung des Arbeitsraums |
Technische Daten
TYP | RX130 XL |
Anzahl Freiheitsgrade | 6 |
Nominale Tragkraftominal | 6 kg |
Maximale Tragkraft* | 10 kg |
Reichweite | 2185 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0,05 mm |
Schutzklasse (*Handgelenk) | IP65 (*IP67) |
Montagemöglichkeiten | Boden / Decke |
Steuerungstyp Stäubli Baureihe CS8 |
*Unter besonderen bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.
