Stäubli

Stäubli

RS20 SCARA Roboter

RS20 Roboter
RS20 Roboter

Dieser neue, vollständig von Stäubli entwickelte SCARA Roboter RS 20 für die Tabletop Automation zeichnet sich durch eine besonders kompakte und robuste Bauweise aus. In puncto Schnelligkeit und Performance bietet er dieselben Qualitäten wie alle Stäubli Roboter. Ein steifer Aufbau, voll integrierte Kabelführung, groß dimensionierte Lager und eine starke Z-Achse prädestinieren das kleinste Stäubli Modell auch für anspruchsvolle Einsatzfälle.

Merkmale

Vorteile

Platzsparend

Minimaler Raumbedarf für A3 Tabletop-Automation

Schnellster Roboter seiner Klasse

Erhöhte Produktivität

Voll integrierte Kabelführung

Hohe Verfügbarkeit  Zuverlässigkeit. Keine zusätzlichen Störkonturen durch externe Kabelführung

Technische Daten

Typ

RS20

Anzahl Freiheitsgrade

4

Nominale Tragkraft

0,5 kg

Maximale Tragkraft *

1 kg

Reichweite

220 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,01 mm

Schutzklasse

IP10

Montagemöglichkeiten

Boden

Steuerungstyp Stäubli Baureihe CS8

CS8CM

* Unter besonderen bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.